Características técnicas

K89312

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K893

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K893
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 60 mm
    Dc 110 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89312
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89312
    Ea 105,3 mm
    Eb 68,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 162 kN
    C0a 600 kN
    Nlim (graxa) 680 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 700 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,68 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,5 Hz

Produtos vistos recentemente