Características técnicas

K89314

Gaiola de rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K893

Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K893
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Nlim (graxa) 600 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz

Produtos vistos recentemente