Características técnicas

KB655.45

Kit de batentes de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 5
    Peso 1510 g
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    NISSAN X-Trail X-Trail (T31) (JPN) 03/2007 => 07/2014 DIANTEIRO DIREITA
    NISSAN X-Trail X-Trail (T31R) (RUS) 10/2009 => 12/2014 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Koleos Koleos (X45) 06/2008 => 09/2011 DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Koleos Koleos FL (X45) 09/2011 => 09/2015 DIANTEIRO DIREITA

Produtos vistos recentemente