Características técnicas

KB657.02

Kit de batentes de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento integrado WITH
    Diâmetro externo 1 75 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 1
    Largura 1 34,5 mm
    Peso 258 g
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    AUDI 80 80 B2 09/1978 => 03/1987 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI 80 80 B3 08/1986 => 09/1991 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI 80 80 B4 09/1991 => 07/1995 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI 90 90 (81 & 85) 06/1984 => 03/1987 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI Coupé Coupé (85) 10/1980 => 07/1988 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI RS2 RS2 03/1994 => 07/1995 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente