Características técnicas

KB657.16

Kit de batentes de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 1
    Peso 395 g
    Sem rolamento WITHOUT
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    AUDI 8E0412377 | 8E0412377C
    SEAT 8E0412377 | 8E0412377C
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    AUDI A4 A4 Serie 2 12/2000 => 12/2004 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI A4 A4 Cabriolet 04/2002 => 12/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI A4 A4 Serie 2 FL 11/2004 => 06/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI A4 A4 Cabriolet II 01/2006 => 03/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI A6 A6 Série 4 phase 1 11/2010 => 04/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI A6 A6 série 4 phase 2 09/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI RS4 RS4 Quattro 11/2005 => 06/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI RS4 RS4 Quattro Cabriolet 05/2006 => 10/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI S4 S4 Série 2 03/2003 => 12/2004 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI S4 S4 Cabriolet 02/2004 => 12/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI S4 S4 Série 2 FL 11/2004 => 06/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI S4 S4 Cabriolet II 01/2006 => 03/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI S6 S6 Série 4 phase 2 10/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI RS6 RS6 (4G) 01/2013 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI A7 A7 07/2010 => 03/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI A7 A7 FL 05/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI S7 S7 04/2012 => 03/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI S7 S7 FL 07/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI RS7 RS7 05/2013 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Exeo Exeo 12/2008 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente