Ficha técnica

KB657.27

Kit de batentes de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 2
    Peso 1080 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    AUDI 5Q0412249E | 5Q0412331D
    SEAT 5Q0412249E | 5Q0412331C
    SKODA 5Q0412249E | 5Q0412331C
    VOLKSWAGEN 5Q0412249E | 5Q0412331C | 5Q0412331D
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    AUDI A3 A3 Série 3 04/2012 => 12/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI A3 A3 Cabriolet (8V) 10/2013 => 07/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI A3 A3 Série 3 FL 05/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI A3 A3 Cabriolet (8V) FL 05/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI S3 S3 Série 3 10/2012 => 08/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI S3 S3 Série 3 FL 06/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI TT TT série 3 07/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI RS3 RS3 phase 1 02/2015 => 08/2016 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    AUDI Q2 Q2 06/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Ibiza Ibiza V 01/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Leon Leon III 09/2012 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Leon Leon III FL 11/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Ateca Ateca 04/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SEAT Arona Arona 07/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SKODA Octavia Octavia III 11/2012 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SKODA Octavia Octavia III FL 02/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SKODA Superb Superb III 03/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SKODA Karoq Karoq 07/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    SKODA Kodiaq Kodiaq 10/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Golf Golf VII 08/2012 => 03/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Golf Golf Sportsvan Phase 1 02/2014 => 11/2017 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Golf Golf VII FL 11/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Golf Golf Sportsvan Phase 2 11/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Passat Passat VIII 08/2014 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Polo Polo X 06/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Touran Touran II 05/2015 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan III 01/2016 => DIANTEIRO
    TRASEIRO
    ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan Allspace 03/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan III (RUS) 11/2016 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Arteon Arteon 03/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN T-Roc T-Roc 07/2017 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente