Características técnicas

KB659.00

Kit de batentes de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 8
    Peso 315 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 5031-55
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN C15 C15 10/1984 => 12/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Visa Visa 10/1978 => 12/1988 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 205 205 (741) 02/1983 => 07/1987 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 205 205 08/1987 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 305 305 II 08/1982 => 06/1990 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 309 309 09/1985 => 07/1989 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 309 309 II 08/1989 => 08/1994 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente