Características técnicas

KB659.06

Kit de batentes de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 8
    Peso 1210 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 5031-73 | 5031-81 | 5031-82
    PEUGEOT 5031-73 | 5031-82
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN ZX ZX 03/1991 => 07/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente