Características técnicas

KB659.16

Kit de batentes de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 5
    Peso 2260 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 5031-66 | 5031-68 | 5031-A8 | 5031-C0
    PEUGEOT 5031-66 | 5031-68 | 5031-A8 | 5031-C0
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN C8 C8 06/2002 => 09/2014 DIANTEIRO ESQUERDA
    CITROEN Dispatch Dispatch I 09/1995 => 12/2003 DIANTEIRO ESQUERDA
    CITROEN Dispatch Dispatch II 01/2004 => 12/2006 DIANTEIRO ESQUERDA
    CITROEN Dispatch Dispatch III 01/2007 => 09/2016 DIANTEIRO ESQUERDA
    CITROEN Evasion Evasion FL 10/1998 => 05/2002 DIANTEIRO ESQUERDA
    CITROEN Evasion Evasion 07/1994 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA
    CITROEN Jumpy Jumpy I 09/1995 => 12/2003 DIANTEIRO ESQUERDA
    CITROEN Jumpy Jumpy II 01/2004 => 12/2006 DIANTEIRO ESQUERDA
    CITROEN Jumpy Jumpy III 01/2007 => 06/2016 DIANTEIRO ESQUERDA
    CITROEN Synergie Synergie FL 10/1998 => 05/2002 DIANTEIRO ESQUERDA
    CITROEN Synergie Synergie 10/1995 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA
    FIAT Scudo Scudo 07/1995 => 12/2003 DIANTEIRO ESQUERDA
    FIAT Scudo Scudo FL 01/2004 => 12/2006 DIANTEIRO ESQUERDA
    FIAT Scudo Scudo II 01/2007 => 07/2016 DIANTEIRO ESQUERDA
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) FL 10/1998 => 08/2002 DIANTEIRO ESQUERDA
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) 06/1994 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA
    FIAT Ulysse Ulysse II 09/2002 => 07/2010 DIANTEIRO ESQUERDA
    LANCIA Phedra Phedra 09/2002 => 12/2010 DIANTEIRO ESQUERDA
    LANCIA Zeta Zeta (U60) 10/1994 => 08/2002 DIANTEIRO ESQUERDA
    PEUGEOT 806 806 07/1994 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA
    PEUGEOT 806 806 FL 10/1998 => 05/2002 DIANTEIRO ESQUERDA
    PEUGEOT 807 807 06/2002 => 09/2014 DIANTEIRO ESQUERDA
    PEUGEOT Expert Expert I 09/1995 => 12/2003 DIANTEIRO ESQUERDA
    PEUGEOT Expert Expert II 01/2004 => 12/2006 DIANTEIRO ESQUERDA
    PEUGEOT Expert Expert III 01/2007 => 06/2016 DIANTEIRO ESQUERDA

Produtos vistos recentemente