Características técnicas

KB660.06

Kit de batentes de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 62.6 mm
    Diâmetro externo 2 81 mm
    Diâmetro externo 3 142 mm
    Diâmetro interno 1 10 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 56 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 1
    Peso 1360 g
    Sem rolamento WITHOUT
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    ALFA ROMEO Spider Spider II 03/2006 => 09/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ALFA ROMEO 159 159 07/2005 => 02/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ALFA ROMEO 159 159 02/2008 => 06/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ALFA ROMEO 159 159 06/2010 => 05/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ALFA ROMEO Brera Brera 01/2006 => 10/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente