Características técnicas

KB668.46

Kit de batentes de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento integrado WITH
    Diâmetro interno 1 15 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 48 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 1
    Largura 1 128 mm
    Comprimento 1 132 mm
    Peso 650 g
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990 DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990 DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente