Características técnicas

KB690.01

Kit de batentes de suspensão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Número de componentes 2
    Peso 257 g
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CHEVROLET Kalos Kalos (T250) 01/2005 => 05/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CHEVROLET Aveo Aveo T250/1 01/2005 => 05/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CHEVROLET Aveo Aveo T250/2 03/2008 => 02/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DAEWOO Kalos Kalos (T200) 09/2002 => 07/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente