Características técnicas

KBLF173

Bloco filtrante

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro interno 1 14.2 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 43.3 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 139.4 mm
    Comprimento 1 148 mm
    Peso 520 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    PORSCHE 997 343 018 01
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    PORSCHE 911 911 (996) 09/1997 => 08/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PORSCHE 911 911 Carrera (997-1) 07/2004 => 06/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PORSCHE Boxster Boxster 986 08/1996 => 06/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PORSCHE Boxster Boxster 986 FL 07/2002 => 10/2004 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PORSCHE Boxster Boxster 987-1 11/2004 => 04/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PORSCHE Boxster Boxster 987-2 11/2008 => 12/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PORSCHE Cayman Cayman 987C 11/2005 => 11/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PORSCHE Cayman Cayman 987C2 11/2008 => 03/2013 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente