Características técnicas

KBLF41104

Bloco filtrante

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro interno 1 14.30 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 49 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 147 mm
    Comprimento 1 167.5 mm
    Peso 1005 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 5038-62
    PEUGEOT 5038-62
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 306 306 02/1993 => 02/1997 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente