Características técnicas

KBLF41785

Bloco filtrante

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro interno 1 14.5 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 56.5 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largura 1 166 mm
    Comprimento 1 152 mm
    Peso 1200 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 7700835254
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente