Características técnicas

KBLF41803

Bloco filtrante

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 154 mm
    Diâmetro externo 2 96 mm
    Diâmetro interno 1 14.5 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 50 mm
    A NTN-SNR recomenda ferramenta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Peso 665 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    VOLKSWAGEN 7E0412331 | 7E0412331A
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter 7J/7H 04/2003 => 11/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7E/7F) 09/2009 => 08/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7H/7J) 04/2015 => 11/2019 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter FL(7H/7J) 07/2019 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente