Características técnicas

KD453.30

Kit de distribuição

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Largura 1 25 mm
    Número de correias 1
    Número de dentes 131
    Número de rolos 2
    Peso 1150 g
    Qualidade da correia High Tenacity
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    OPEL 1606388 | 1606389 | 1606390
    VAUXHALL 1606388 | 1606389 | 1606390 | 93188136 | 93188137
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas
    CHEVROLET Cruze Cruze 05/2009 => 12/2015
    CHEVROLET Trax Trax 04/2013 => 12/2015
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005
    OPEL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004
    OPEL Combo Combo Tour sur base Corsa C 04/2002 => 06/2004
    OPEL Combo Combo FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011
    OPEL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011
    OPEL Corsa Corsa C 09/2000 => 08/2003
    OPEL Corsa Corsa C FL 09/2003 => 07/2006
    OPEL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010
    VAUXHALL Astra Astra MK VI 09/2009 => 06/2018
    VAUXHALL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004
    VAUXHALL Combo Combo FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011
    VAUXHALL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII 09/2000 => 08/2003
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII FL 09/2003 => 10/2006
    VAUXHALL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010

Produtos vistos recentemente