Características técnicas
KD453.31
Kit de distribuição

-
Display(s)
-
Características principais
Largura 1 25 mm Número de correias 1 Número de dentes 131 Número de rolos 2 Peso 1153 g Qualidade da correia High Tenacity -
Equivalências
Marca Referência OE CHEVROLET 93196791 OPEL 1606384 VAUXHALL 93196791 -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas CHEVROLET Cruze Cruze 05/2009 => 12/2015 CHEVROLET Trax Trax 04/2013 => 12/2015 OPEL Astra Astra H 03/2004 => 11/2011 OPEL Astra Astra J 09/2009 => 06/2018 OPEL Astra Astra Classic III sur base H 01/2009 => 12/2010 OPEL Corsa Corsa D 07/2006 => 12/2010 OPEL Corsa Corsa D FL 12/2010 => 09/2014 OPEL Zafira Zafira B 07/2005 => 07/2008 OPEL Zafira Zafira B FL 07/2008 => 12/2011 OPEL Zafira Zafira B Family 08/2011 => 11/2014 OPEL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010 OPEL Meriva Meriva B 05/2010 => 10/2013 OPEL Meriva Meriva B FL 11/2013 => 03/2017 OPEL Mokka Mokka 12/2012 => 05/2016 VAUXHALL Astra Astra MK V 03/2004 => 12/2012 VAUXHALL Astra Astra MK VI 09/2009 => 06/2018 VAUXHALL Corsa Corsa MKIII 07/2006 => 11/2010 VAUXHALL Corsa Corsa MKIII FL 12/2010 => 09/2014 VAUXHALL Zafira Zafira II 07/2005 => 02/2009 VAUXHALL Zafira Zafira II FL 02/2009 => 12/2011 VAUXHALL Zafira Zafira II FL Classic 08/2011 => 04/2015 VAUXHALL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010 VAUXHALL Meriva Meriva B 05/2010 => 10/2013 VAUXHALL Meriva Meriva B FL 11/2013 => 03/2017 VAUXHALL Mokka Mokka 12/2012 => 06/2016