Características técnicas

KD455.51

Kit de distribuição

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Largura 1 26 mm
    Número de correias 1
    Número de dentes 153
    Número de rolos 3
    Peso 2640 g
    Qualidade da correia High Tenacity
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 7701473672 | 7701473837
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009
    RENAULT Espace Espace III FL 07/2000 => 10/2002
    RENAULT Kangoo Kangoo Extra (GB) 01/1998 => 02/2003
    RENAULT Kangoo Kangoo I 09/1997 => 02/2003
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003

Produtos vistos recentemente