Características técnicas
KD474.07
Kit de distribuição

-
Display(s)
-
Características principais
Largura 1 16 mm Largura 2 24 mm Número de correias 2 Número de dentes 113 Número de dentes 2 70 Número de rolos 2 Peso 1114 g -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas HONDA Accord Accord IV 09/1989 => 08/1993 HONDA Accord Accord V (CC) 03/1993 => 06/1995 HONDA Accord Accord Aerodeck (CB) 07/1990 => 08/1993 HONDA Accord Accord Coupé (CC1) 07/1991 => 08/1993 HONDA Accord Accord Coupé (CD*) 09/1993 => 09/1997 HONDA Accord Accord Aerodeck (CE*) 09/1993 => 12/1997 HONDA Accord Accord V FL (CE/CF) 07/1995 => 08/1998 HONDA Prelude Prelude (BB*) 10/1991 => 09/1996 HONDA Prelude Prelude (BB*) 10/1996 => 09/2001 HONDA Shuttle Shuttle (RA) 12/1994 => 10/2000 ROVER série 600 600 04/1993 => 06/2000