Características técnicas
KDP453.060
Kit de distribuição com bomba d'água

-
Display(s)
-
Características principais
Largura 1 24 mm Número de correias 1 Número de dentes 169 Número de rolos 3 Peso 1970 g -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas DAEWOO Leganza Leganza (V100) 09/1997 => 01/2003 DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004 DAEWOO Nubira Nubira (J100) 09/1997 => 05/1999 DAEWOO Rezzo Rezzo (U100) 04/2000 => 07/2005 DAEWOO Tacuma Tacuma (U100) 06/2000 => 07/2005 DAEWOO Evanda Evanda (V200) 08/2002 => 05/2005 OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001 OPEL Calibra Calibra 09/1989 => 07/1997 OPEL Omega Omega B 02/1994 => 07/2003 OPEL Vectra Vectra B 10/1995 => 01/1999 OPEL Vectra Vectra A 09/1988 => 09/1995 VAUXHALL Astramax Astramax 10/1991 => 03/1998 VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001 VAUXHALL Calibra Calibra 06/1990 => 07/1997 VAUXHALL Cavalier Cavalier 10/1988 => 10/1995 VAUXHALL Omega Omega 04/1994 => 12/2003 VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002