Características técnicas

KDP457.480

Kit de distribuição com bomba d'água

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Largura 1 24 mm
    Largura 2 30 mm
    Número de correias 2
    Número de dentes 207
    Número de dentes 2 87
    Número de rolos 4
    Peso 3616 g
    Qualidade da correia High Tenacity
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas
    AUDI A4 A4 Série 1 FL 01/1999 => 09/2001
    AUDI A4 A4 Serie 2 12/2000 => 12/2004
    AUDI A4 A4 Cabriolet 04/2002 => 12/2005
    AUDI A4 A4 Serie 2 FL 11/2004 => 06/2008
    AUDI A6 A6 Série 2 04/1997 => 05/2001
    AUDI A6 A6 Série 2 FL 06/2001 => 04/2005
    AUDI A6 A6 Allroad 02/2000 => 08/2005
    AUDI A8 A8 Série 1 FL 10/1998 => 09/2002
    SKODA Superb Superb 12/2001 => 03/2008
    VOLKSWAGEN Passat Passat V 10/1996 => 08/2000
    VOLKSWAGEN Passat Passat V FL 10/2000 => 05/2005

Produtos vistos recentemente