PT
 
 

Processamento em andamento, aguarde

e-Shop

Conectar
Ficha técnica

KDP465.011

  • KDP465.011 Kit de distribuição com bomba d'água KDP465011

Conecte-se para adicionar este produto ao seu carrinho

Características técnicas KDP465.011

Características principais
Largura 1: 26.5 mm
Largura 2: 21 mm
Número de correias: 2
Número de dentes: 122
Número de dentes 2: 81
Número de rolos: 3
Peso: 2705 g
Equivalências
Marca Referência OE
VOLKSWAGEN 074121005M
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas
VOLKSWAGEN LT LT II 05/1996
=>
05/2003
VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F7D) 01/1996
=>
06/2003

Produtos vistos recentemente