Características técnicas
KDP465.050
Kit de distribuição com bomba d'água

-
Display(s)
-
Características principais
Largura 1 23 mm Número de correias 1 Número de dentes 142 Número de rolos 2 Peso 2141 g -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas VOLVO C70 C70 03/1997 => 12/2005 VOLVO C70 C70 CC 01/2006 => 04/2014 VOLVO S40 S40 10/1995 => 03/2004 VOLVO S40 S40 03/2004 => 06/2012 VOLVO S60 S60 08/2000 => 03/2009 VOLVO S60 S60 II FL 10/2013 => VOLVO S80 S80 06/1998 => 02/2006 VOLVO V40 V40 II 06/2012 => VOLVO V70 V70 12/1996 => 03/2000 VOLVO V70 V70 II 01/2000 => 08/2007 VOLVO V70 V70 III 03/2007 => 10/2013 VOLVO V70 V70 III FL 10/2013 => 11/2016 VOLVO XC 70 XC 70 01/2000 => 03/2007 VOLVO V50 V50 03/2004 => 06/2012 VOLVO XC 90 XC 90 I 05/2002 => 09/2007 VOLVO XC 90 XC 90 I FL 09/2007 => 09/2014 VOLVO C30 C30 10/2006 => 12/2012 VOLVO V60 V60 FL 10/2013 => 06/2018