Características técnicas

KF155.100U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Torque de aperto 1 175 N.m
    Diâmetro externo 1 300 mm
    Diâmetro interno 1 30 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 14 mm
    Espessura 11 mm
    Espessura mínima 9,5 mm
    Largura 1 102,2 mm
    Número de fixações 5
    Peso 9820 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente