Características técnicas

KF155.101U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Torque de aperto 1 220 N.m
    Diâmetro externo 1 300 mm
    Diâmetro interno 1 25 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 14 mm
    Espessura 11 mm
    Espessura mínima 9,5 mm
    Largura 1 101,2 mm
    Número de fixações 5
    Peso 9290 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente