Características técnicas

KF155.103U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Codificador magnético Avec
    Torque de aperto 1 280 N.m
    Diâmetro externo 1 260 mm
    Diâmetro interno 1 25 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 12 mm
    Espessura 8 mm
    Espessura mínima 7 mm
    Largura 1 86.2 mm
    Número de fixações 5
    Peso 6725 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente