Características técnicas

KF155.104U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Com encoder roda dentada Avec
    Torque de aperto 1 175 N.m
    Diâmetro externo 1 237 mm
    Diâmetro interno 1 25 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 12 mm
    Espessura 8 mm
    Espessura mínima 7 mm
    Largura 1 74.6 mm
    Número de fixações 4
    Número de polos codificadores 44
    Peso 4770 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente