Características técnicas
KF155.109U
Kit de disco de freio

-
Display(s)
-
Características principais
Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré Codificador magnético Avec Torque de aperto 1 280 N.m Diâmetro externo 1 300 mm Diâmetro interno 1 30 mm Diâmetro dos pontos de fixação 14 mm Espessura 11 mm Espessura mínima 9,5 mm Largura 1 102 mm Número de fixações 5 Peso 10330 g Tipo de rolamento KF -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA