Características técnicas
KF155.110U
Kit de disco de freio

-
Display(s)
-
Características principais
Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré Codificador magnético Avec Torque de aperto 1 220 N.m Diâmetro externo 1 260 mm Diâmetro interno 1 30 mm Diâmetro dos pontos de fixação 12 mm Espessura 8 mm Espessura mínima 7 mm Largura 1 86.2 mm Número de fixações 5 Peso 7258 g Tipo de rolamento KF -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA