Características técnicas

KF155.111U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Codificador magnético Avec
    Torque de aperto 1 280 N.m
    Diâmetro externo 1 274 mm
    Diâmetro interno 1 30 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 12 mm
    Espessura 11 mm
    Espessura mínima 9,5 mm
    Largura 1 86,2 mm
    Número de fixações 5
    Peso 8280 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente