Características técnicas

KF155.115U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Codificador magnético Avec
    Torque de aperto 1 220 N.m
    Diâmetro externo 1 270 mm
    Diâmetro interno 1 25 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 12 mm
    Espessura 10 mm
    Espessura mínima 9 mm
    Largura 1 81 mm
    Número de fixações 5
    Peso 7025 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente