Características técnicas

KF155.121U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado avec roulement de roue intégré / With integrated wheel bearing
    Codificador magnético Avec
    Torque de aperto 1 300 N.m
    Diâmetro externo 1 274 mm
    Diâmetro interno 1 30 mm
    Espessura 11 mm
    Espessura mínima 9,5 mm
    Largura 1 88,2 mm
    Número de fixações 5
    Peso 7880 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente