Características técnicas

KF155.70U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Com encoder roda dentada Avec
    Torque de aperto 1 280 N.m
    Diâmetro externo 1 280 mm
    Diâmetro interno 1 35 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 14 mm
    Espessura 12 mm
    Espessura mínima 10 mm
    Largura 1 98 mm
    Número de fixações 5
    Número de polos codificadores 48
    Peso 9690 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    NISSAN Primastar Primastar (X83) 09/2002 => 09/2006 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Primastar Primastar FL (X83) 09/2006 => 10/2016 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    OPEL Vivaro Vivaro A 05/2001 => 07/2006 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    OPEL Vivaro Vivaro A FL 07/2006 => 10/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Trafic Trafic II 04/2001 => 07/2006 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Trafic Trafic II FL 07/2006 => 10/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Vivaro Vivaro A 08/2001 => 06/2006 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VAUXHALL Vivaro Vivaro A FL 07/2006 => 10/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente