Características técnicas

KF155.73U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Com encoder roda dentada Avec
    Torque de aperto 1 175 N.m
    Diâmetro externo 1 274 mm
    Diâmetro interno 1 25 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 12 mm
    Espessura 11 mm
    Espessura mínima 9,5 mm
    Largura 1 82 mm
    Número de fixações 4
    Número de polos codificadores 44
    Peso 7635 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente