Características técnicas

KF155.77U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Codificador magnético Avec
    Torque de aperto 1 175 N.m
    Diâmetro externo 1 240 mm
    Diâmetro interno 1 25 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 12 mm
    Espessura 8 mm
    Espessura mínima 7 mm
    Largura 1 82 mm
    Número de fixações 4
    Peso 5260 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente