Características técnicas
KF155.78U
Kit de disco de freio

-
Display(s)
-
Características principais
Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré Codificador magnético Avec Torque de aperto 1 220 N.m Diâmetro externo 1 270 mm Diâmetro interno 1 25 mm Diâmetro dos pontos de fixação 12 mm Espessura 10 mm Espessura mínima 9 mm Largura 1 82 mm Número de fixações 4 Peso 6810 g Tipo de rolamento KF -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA