Características técnicas
KF155.79U
Kit de disco de freio

-
Display(s)
-
Características principais
Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré Codificador magnético Avec Torque de aperto 1 280 N.m Diâmetro externo 1 274 mm Diâmetro interno 1 30 mm Diâmetro dos pontos de fixação 12 mm Espessura 11 mm Espessura mínima 9.5 mm Largura 1 84 mm Número de fixações 4 Peso 7550 g Tipo de rolamento KF -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA