Características técnicas

KF155.83U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Codificador magnético Avec
    Torque de aperto 1 280 N.m
    Diâmetro externo 1 300 mm
    Diâmetro interno 1 30 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 14 mm
    Espessura 11 mm
    Espessura mínima 9.5 mm
    Largura 1 84 mm
    Número de fixações 5
    Peso 8645 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente