Características técnicas

KF155.90U

Kit de disco de freio

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Com rolamento de roda integrado Avec roulement de roue intégré
    Codificador magnético Avec
    Torque de aperto 1 280 N.m
    Diâmetro externo 1 300 mm
    Diâmetro interno 1 30 mm
    Diâmetro dos pontos de fixação 14 mm
    Espessura 11 mm
    Espessura mínima 9,5 mm
    Largura 1 81,7 mm
    Número de fixações 5
    Peso 8600 g
    Tipo de rolamento KF
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 TRASEIRO
    DIANTEIRO
    ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Latitude Latitude 11/2010 => 09/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente