Características técnicas

KR13T2LLH/3AS

Rolos de leva com gaiola

  • Display(s)

  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 13 mm
    d1 5 mm
    C 9 mm
    F 5,75 mm
    B 10 mm
    B1 23 mm
    B2 13 mm
    G M5X0.8
    G1 7,5 mm
    C1 0,5 mm
    e 9,5 mm
    h 3 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Torque máximo 2 Nm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,01 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 270 kN
    C0r 231 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 0,8 kN
    Nlim (graxa) 10 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,4 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,63 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 3,57 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 5,43 Hz

Produtos vistos recentemente