Características técnicas

KR16

Rolos de leva com gaiola

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, com gaiola, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, anel externo esférico

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, com gaiola, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, anel externo esférico
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 16 mm
    d1 6 mm
    C 11 mm
    F 8 mm
    B 12 mm
    B1 28 mm
    B2 16 mm
    G M6X1
    G1 8 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 12 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Torque máximo 3 Nm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,02 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 4,05 kN
    C0r 4,2 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,08 kN
    Nlim (graxa) 19 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 25 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,18 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,05 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,95 Hz

Produtos vistos recentemente