Características técnicas
KR16FX
Rolos de leva com gaiola
Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, com gaiola, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, anel externo cilíndrico
Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, com gaiola, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, anel externo cilíndrico

-
Display(s)
-
Características técnicas
D 16 mm d1 6 mm C 11 mm F 8 mm B 12 mm B1 28 mm B2 16 mm G M6X1 G1 8 mm C1 0,6 mm n 4 mm e 12 mm Dw 1,48 mm Lw 6,3 mm Torque máximo 3 Nm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,02 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 4,05 kN C0r 4,2 kN Charge de la piste cylindrique de galet 3,4 kN Nlim (graxa) 19 000 Tr/min Nlim (óleo) 25 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,25 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,06 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,94 Hz