Características técnicas

KR19FLL/3AS

Rolos de leva com gaiola

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 19 mm
    d1 8 mm
    C 11 mm
    F 10 mm
    B 12 mm
    B1 32 mm
    B2 20 mm
    G M8X1.25
    G1 10 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 14 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Torque máximo 8 Nm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,03 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 4,75 kN
    C0r 5,4 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,38 kN
    Nlim (graxa) 10 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,54 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,52 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,48 Hz

Produtos vistos recentemente