Características técnicas

KR22LLH/3AS

Rolos de leva com gaiola

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 22 mm
    d1 10 mm
    C 12 mm
    F 12 mm
    B 13 mm
    B1 36 mm
    B2 23 mm
    G M10X1.25
    G1 12 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 17 mm
    h 4 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Torque máximo 14 Nm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,05 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 5,3 kN
    C0r 6,65 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,69 kN
    Nlim (graxa) 10 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,89 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz

Produtos vistos recentemente