Características técnicas

KR35XLL/3AS

Rolos de leva com gaiola

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 35 mm
    d1 16 mm
    C 18 mm
    F 18 mm
    B 19,5 mm
    B1 52 mm
    B2 32,5 mm
    G M16X1.5
    G1 17 mm
    B3 8 mm
    C1 0,8 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 27 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,3 mm
    Torque máximo 52 Nm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,17 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 12,2 kN
    C0r 17,9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 11,9 kN
    Nlim (graxa) 8 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,9 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11 Hz

Produtos vistos recentemente