Características técnicas

KR40LLH/3AS

Rolos de leva com gaiola

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 40 mm
    d1 18 mm
    C 20 mm
    F 22 mm
    B 21,5 mm
    B1 58 mm
    B2 36,5 mm
    G M18X1.5
    G1 19 mm
    B3 8 mm
    C1 0,8 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 32 mm
    h 6 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Torque máximo 76 Nm
    Rolamento com/sem gaiola Avec
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,25 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 14 kN
    C0r 22,8 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN
    Nlim (graxa) 7 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13 Hz

Produtos vistos recentemente