Características técnicas
KRV19FXLL/3AS
Rolos de leva com gaiola

-
Display(s)
-
Características técnicas
D 19 mm d1 8 mm C 11 mm F 10 mm B 12 mm B1 32 mm B2 20 mm G M8X1.25 G1 10 mm C1 0,6 mm n 4 mm e 14 mm Dw 1,5 mm Lw 8,5 mm Torque máximo 8 Nm Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,03 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 7,45 kN C0r 11,7 kN Charge de la piste cylindrique de galet 4,05 kN Nlim (graxa) 10 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 100 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,54 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10,44 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,56 Hz