Características técnicas
LM45410
Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos
Capa
Capa

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 0 mm D 50,29 mm B 0 mm C 10,67 mm T 14,22 mm d1 40,2 mm rs mín 0 mm r1s mín 1,3 mm e 0,37 Y2 1,62 Y0 0,89 Peso 0,04 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 0 kN Coeficiente de vida útil, A2 1 Capacidade de carga estática, C0 0 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 0 kN Nref 0 Tr/min Nlim 0 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 0 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 0 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 0 Hz -
Recomendações de barreira
ra máx 0 mm r1a máx 1,3 mm -
Coeficientes de cálculo