Características técnicas
LUB HIGH SPEED + GREASE / B1KG
High Speed +
Caixa de 1 kg de graxa High Speed +
Caixa de 1 kg de graxa High Speed +

-
Display(s)
-
Documentação
-
Características técnicas
Principais características del lubrificante Tipo de lubrificante Graisse Consistência 2 Acondicionamento Boite 1kg Óleo base Ester + SHC Temperatura máxima de utilização do lubrificante 120 °C Temperatura mínima de utilização do lubrificante -45 °C Viscosidade a 100°C 5,8 cSt Viscosidade a 40°C 25 cSt